120359
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_sh.prj},{NB=120359},{PN=120359},{BS=SH-1-3/8},{BSA=SH},{BORE=1-3/8},{BORE1=1.375000},{BK=5/16x5/32},{SK=5/16x5/32},{W=0.3125},{D1=0.15625},{BTQ=3.500},{A=0.43},{B=1.88},{CI=4.75},{CS=3.00},{D=2.63},{E=1.31},{F=0.81},{G=0.12},{WEIGHT=0.9},{BC=2.25},{NS=3},{SS=1/4x1-3/8},{NDM=0.250},{KDM=0.196},{ST=108},{S=0.120},{LCO=0.59},{LC=2.66},{MCO=1.56},{MC=3.63},{LRO=1.56},{LR=3.63},{MRO=2.13},{MR=4.18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Part Number
120359
Bushing Symbol
SH-1-3/8
Bore
1-3/8
Inch
Bushing Keyway
5/16x5/32
Inch
Shaft Keyseat (Ref)
5/16x5/32
Inch
Bushing Torque Capacity
3.500
Lb-in
A
0.43
Inch
B Diameter
1.88
Inch
C Hub Dia.-CI 30 Iron
4.75
Inch
C Hub Dia.-Steel
3.00
Inch
D Diameter
2.63
Inch
E
1.31
Inch
F
0.81
Inch
G
0.12
Inch
Average Weight
0.9
Lbs
Bolt Circle
2.25
Inch
Number of Screw
3
Screw Size
1/4x1-3/8
Inch
Screw Torque
108
Lb-in
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
0.59
Inch
Required Wrench Clearence L-Install Conventional Mounting
2.66
Inch
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
1.56
Inch
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
3.63
Inch
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
1.56
Inch
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
3.63
Inch
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
2.13
Inch
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
4.18
Inch
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..